Airfinity™

40–135 кВт

Основные особенности

  • Поставляется в варианте исполнения с тепловым насосом или только с охлаждением
  • Вспомогательные опции рекуперации тепла (горелка с регулируемой подачей тепла, электрический нагреватель или змеевик с горячей водой) 
  • Последовательное расположение, обеспечивающее высокую эффективность при частичной нагрузке
  • Экономайзер предусматривает естественное охлаждение, что обеспечивает оптимальную эффективность в течение всего года
  • Электронно-коммутируемый бескорпусный вентилятор с регулируемым расходом приточного воздуха
  • Установка может быть оборудована роторным рекуператором или контуром термодинамической рекуперации тепла
  • Контроллер CH536 компании Trane с интеллектуальным управлением созданием комфортных условий и встроенными функциями энергосбережения
  • Двойная стеновая панель с теплоизоляцией из стекловолокна
  • Электронный расширительный клапан обеспечивает более точное регулирование температуры
  • Улучшенное управление оттайкой для повышения надёжности и эффективности в режиме обогрева
  • Хладагент R410A
  • Сертифицировано по стандартам Eurovent

Преимущества для заказчика

  • Высокая сезонная эффективность, превосходящая требования европейских норм 2018 года
  • Решения с естественным охлаждением и рекуперацией тепла для снижения совокупной стоимости владения
  • Компактная и модульная конструкция с полностью интегрированными средствами управления
  • Конфигурирование в точном соответствии с вашими потребностями, так что вам не нужно идти на компромиссы
  • Максимальные возможности адаптации для обеспечения более быстрого, лёгкого и менее затратного монтажа
  • Совместимость со многими крышными коробами, без дорогостоящих переходных соединительных частей или других конструкционных изменений, даже если вы добавляете модуль рекуперации тепла

Основные особенности

  • Поставляется в варианте исполнения с тепловым насосом или только с охлаждением, с дополнительным нагревом или без него (газовая горелка, электронагреватель или змеевик горячей воды) 
  • Двойной холодильный контур со спиральными компрессорами в тандемной конфигурации
  • Интеллектуальное управление подачей приточного воздуха с возможностями естественного охлаждения
  • Электронно-коммутируемый бескорпусный вентилятор с регулированием расхода воздуха
  • Контроллер CH536 компании Trane с интеллектуальным управлением созданием комфортных условий и встроенными функциями энергосбережения
  • Двойная стеновая панель с теплоизоляцией из стекловолокна толщиной 25 мм
  • Сертифицировано по стандартам Eurovent
  • Модуль рекуперации тепла для дополнительного энергосбережения
  • Электронный расширительный клапан
  • Улучшенное управление оттайкой
  • Хладагент R410A

Преимущества для заказчика

  • Высокая сезонная эффективность, уже соответствующая европейским нормам 2018 года
  • Решения с естественным охлаждением и рекуперацией тепла для снижения совокупной стоимости владения
  • Компактная и модульная конструкция с полностью интегрированными средствами управления
  • Конфигурирование в точном соответствии с вашими потребностями, так что вам не нужно идти на компромиссы
  • Максимальные возможности адаптации для обеспечения более быстрого, лёгкого и менее затратного монтажа
  • Совместимость со многими крышными коробами, без дорогостоящих переходных соединительных частей или других конструкционных изменений, даже если вы добавляете модуль рекуперации тепла!

Широкий выбор опций, включая следующие.

  • Дополнительный нагрев (электрический нагреватель, змеевик горячей воды, встроенная газовая горелка)
  • Контур рекуперации энергии
    • Дополнительный холодильный контур для рекуперации тепла, содержащегося в отработанном воздухе
    • Повышенная эффективность при частичной нагрузке благодаря наличию дополнительной ступени компрессора
    • Увеличение производительности установки на 25 % без изменения занимаемой площади
  • Модуль рекуперации энергии (роторный рекуператор)
    • Роторный рекуператор для регулирования температуры и влажности (сертификация Eurovent)
    • Автоматическое конфигурирование: быстрый монтаж в три этапа
    • Лёгкая и компактная конструкция: для удобства транспортировки и обращения
    • Экономия энергии: окупаемость обычно в течение 3 лет
    • Надёжность: Защита от замерзания для применения при низкой температуре окружающей среды
  • Вытяжной вентилятор или возвратный крышный короб для областей применения с высоким статическим давлением
  • Tracer Concierge: простое и экономичное управление системой!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tracer Concierge™

  • Наилучший вариант для применения в розничной торговле
  • Изменяйте графики работы системы HVAC (ОВКВ) и освещения, используя единый интерфейс.
  • Сделайте возможными изменения уставки температуры и влажности.
  • Получайте уведомления об условиях работы или проблемах установки HVAC (ОВКВ).
  • Удобная для пользователя индикаторная панель позволяет выполнять ограниченные регулировки.
  • Упрощённая и доступная по цене система управления группой до 30 крышных установок.

Resources

  • Найдите своё представительство по продажам

Форма запроса контакта