Многотрубные установки Balance™ CMAC

Теплопроизводительность: 50–880 кВт

Основные особенности

  • Одновременное охлаждение и нагрев с использованием двух полностью независимых контуров для воды, один из которых предназначен для охлаждённой воды, а второй — для горячей
  • Точное регулирование температуры охлаждённой и горячей воды на выходе
  • 6 различных режимов работы, обеспечивающих оптимизацию производительности в соответствии с конкретными требованиями заказчика
  • Высокопроизводительные спиральные компрессоры DSH для повышения сезонной эффективности (SEER) и стандартные низкоскоростные вентиляторы
  • Интеллектуальный контроллер Tracer™ UC800 с ультрасовременным программным обеспечением, разработанным для многотрубных установок
  • От одного до четырёх контуров хладагента с точными электронными расширительными клапанами
  • W-образные теплообменники для увеличения потока воздуха и удобства доступа
  • Запатентованная самонастраивающаяся система оттайки, уменьшающая количество циклов оттайки на 50 %
  • Паяный пластинчатый испаритель из нержавеющей стали (AISI 316) и рекуперационный теплообменник с внешней изоляцией, а также реле дифференциального давления воды и электрический нагреватель для защиты от замерзания
  • Интеллектуальное управление насосом для защиты от замерзания на открытом воздухе
  • 3 различных уровня эффективности:
    • SE (стандартная производительность)
    • HE (высокая производительность)
    • XE (сверхвысокая производительность)

Преимущества для заказчика

  • Инновационное и универсальное решение: одновременный обогрев и охлаждение с использованием одной компактной установки
  • Высокая эффективность и низкая стоимость владения при оптимальном использовании возобновляемой и восстановленной энергии
  • Оптимальная, удобная, простая и безопасная система с использованием воды без хладагента внутри здания

Опции заводской установки

  • Различные встроенные гидравлические комплекты, работающие под давлением 150/250/450 кПа; поставляются с насосами контура охлаждения и обогрева
  • Малошумные или сверхмалошумные варианты исполнения
  • Плата последовательного интерфейса с протоколом BacNet MS/TP, TCP/IP или Modbus
  • Пускатель, обеспечивающий плавный пуск
  • Автоматические размыкатели цепи
  • Электрический обогреватель панели управления с термостатом
  • Электронно-коммутируемые вентиляторы для внешнего статического давления до 100 Па
  • Управление конденсацией посредством регулирования переменной скорости вентилятора

Контроллер Tracer™ UC800 с дисплеем TD7 AdaptiView™

  • Оптимальная гибкость в выборе режима работы
  • Расширенный анализ требований к охлаждению и обогреву для обеспечения максимальной рекуперации энергии и эффективности     
  • Точное регулирование горячей/холодной воды на выходе
  • Удобная интеграция с системой управления холодильными станциями, включающими другие чиллеры компании Trane, например, RTAF или CGAF
  • Легкочитаемый цветной сенсорный экран с диагональю 18 см
  • Протоколы открытой связи: BACnet® или Modbus
  • Настраиваемые предпочтения, например, для даты/времени или для единиц измерения (метрическая или британская система) и т. д.
  • Система Trane Intelligent Services (TIS) обеспечивает круглосуточное онлайн-управление производительностью системами ОВКВ

Resources

  • Найдите своё представительство по продажам

Contact Request Form