Конденсаторная установка RAUL

50–220 кВт

Основные особенности

  • Спиральные компрессоры — герметичные, высокоэффективные, с низким уровнем вибрации и шума
  • Полная внутренняя защита от перегрева
  • Панели для доступа легко снимаются с помощью ключа квадратного сечения
  • Общий выключатель и трансформатор
  • Сервисные клапаны в линии нагнетания и жидкого хладагента.
  • Датчик температуры испарителя
  • Наружные металлические панели оцинкованы и покрыты порошковой краской RAL 9002

Преимущества для заказчика

  • Гибкость: система изготавливается по техническим условиям заказчика в точном соответствии с требованиями применения

Опции

  • Эксплуатация при низкой температуре окружающей среды (до –18 °C)
  • Питающее напряжение 380, 400 и 415 В
  • Алюминиевое оребрение с эпоксидным покрытием
  • Медное оребрение
  • Шумозащитные кожухи компрессора
  • Манометры высокого и низкого давления
  • Дополнительная плата для подтверждения вспомогательной уставки температуры с помощью дистанционного контакта
  • Защита от перефазировки
  • Устанавливаемый на заводе-изготовителе интерфейс последовательной передачи данных по протоколу LonTalk®, позволяющий вам:
    • Изменять уставку температуры
    • Запускать или останавливать установку
    • Контролировать уставку температуры воздуха, температуру окружающего воздуха, работу конденсаторного блока, вентиляторы, аварийные сигналы компрессоров

Модуль управления Trane Tracer™ CH530

Особенности микропроцессорной системы Adaptive Control™:

  • Простая в использовании панель интерфейса оператора
  • Переключение режимов Auto/Stop (Автоматический/Останов) с внешнего устройства
  • Дистанционный контакт для запуска и остановки каждого компрессора
  • Плата для дистанционного ввода уставки охлаждения и предельного тока (дополнительно)
  • Коммуникационная плата LonTalk® (дополнительно)
  • 4 программируемых реле платы обнаружения неисправностей (дополнительно)

Resources

  • Найдите своё представительство по продажам

Форма запроса контакта