Mercury

21–126 кВт

Основные особенности

  • Предполагается использование в таких условиях, где основным источником тепла является высокотехнологичное оборудование
  • Доступ спереди для полного технического обслуживания установки
  • Вдувные центробежные вентиляторы высокого давления с загнутыми назад лопастями

Преимущества для заказчика

  • Гибкость: система изготавливается по техническим условиям заказчика и точно соответствует требованиям конкретного применения
  • Точность: точный контроль температуры и влажности воздуха для применения в условиях с высокими требованиями
  • Уровень шума: один из лучших комфортных акустических уровней, доступных на рынке

Описание модельного ряда

Агрегат с двигателем переменного тока и вентилятором с загнутыми назад лопастями

  • EDCB: Агрегат с нисходящим потоком охлаждённой воды
  • EUCB: Восходящий поток охлаждённой воды
  • EDAB: воздухоохлаждаемый агрегат с нисходящим потоком прямого испарения
  • EUAB: воздухоохлаждаемый агрегат с восходящим потоком прямого испарения
  • EDWB: водоохлаждаемый агрегат с нисходящим потоком прямого испарения
  • EUWB: водоохлаждаемый агрегат с восходящим потоком прямого испарения

Агрегат с электронно-коммутируемым двигателем и вентилятором с загнутыми назад лопастями

  • EDCV: Агрегат с нисходящим потоком охлаждённой воды
  • EUCV: Восходящий поток охлаждённой воды
  • EDAV: воздухоохлаждаемый агрегат с нисходящим потоком прямого испарения
  • EUAV: воздухоохлаждаемый агрегат с восходящим потоком прямого испарения
  • EDWV: водоохлаждаемый агрегат с нисходящим потоком прямого испарения
  • EUWV: водоохлаждаемый агрегат с восходящим потоком прямого испарения

Опции

  • Электроподогрев / усиленный электроподогрев
  • Подогрев горячей воды / горячего газа
  • Электронно-коммутируемый двигатель вентиляторов с регулируемой скоростью вращения
  • Паровой увлажнитель с электрокотлом
  • Воздушные фильтры
  • Модуль забора приточного воздуха
  • Всасывание воздуха спереди, сзади или снизу (только в конфигурации с восходящим потоком воздуха)
  • Напольные стойки при переднем нагнетании воздуха
  • Различная звукоизоляционная облицовка для панелей корпуса установки
  • Электронный расширительный клапан

Вспомогательное оборудование

  • Дренажный насос конденсата
  • Дренажный насос конденсата увлажнителя
  • Внешние датчики, выдающие аварийные сигналы по высокой температуре наружного воздуха и влажности
  • Датчик возгорания и (или) дыма
  • Детектор утечки воды
  • Базовые рамы и камеры (воздухозаборные или нагнетательные), упрощающие интеграцию

Модуль управления

Микропроцессорный модуль управления mP40 с удобным в использовании жидкокристаллическим графическим дисплеем

  • Регулирование температуры и влажности
  • Полная система аварийной сигнализации и регистрации
  • Автоматический перезапуск
  • Функция дистанционного автоматического выключения
  • Локальный выбор языка интерфейса
  • Возможность подключения и связи с помощью протоколов BACnetTM, LonTalk®, Modbus или локальной сети RS485

Resources

  • Найдите своё представительство по продажам

Форма запроса контакта