Чиллер XStream RTWF

735–1860 кВт

Основные особенности

Чиллеры Trane XStream разработаны, чтобы обеспечивать лидирующую в отрасли эффективность при частичной нагрузке без ущерба для окружающей среды

  • Хладагент R1234ze с практически нулевым потенциалом глобального потепления (ПГП <1)
  • R-134a
  • Конструкция с несколькими компрессорами позволяет получить превосходную эффективность при частичной нагрузке за счёт выключения некоторых компрессоров, в то время как остальные компрессоры используют всю теплообменную поверхность
  • Двойной контур
  • Чиллеры и тепловые насосы XStream используют преимущества конструкции противоточного теплообменника последовательной компоновки, чтобы снизить рабочую нагрузку компрессора при любых условиях эксплуатации
  • Максимальная температура конденсатора при использовании R1234ze — 85 °C (при использовании R134a — 68 °C)
  • 3 различных уровня эффективности:
    • SE: стандартная эффективность
    • HE: высокая эффективность
    • HSE: высокая сезонная эффективность (с AFD)

Преимущества для заказчика

  • Увеличенные и непревзойдённые показатели производительности
  • Высокая эффективность в режиме охлаждения и обогрева
  • Показатель надёжности 99,5 %
  • Пригоден для условий применения с высокой температурой конденсации и с тепловым насосом, с возможностью подачи горячей воды с температурой до 68 °C
  • Высокая универсальность для адаптации к изменяющимся требованиям условий применения

Описание модельного ряда

  • Агрегатированный чиллер RTWF R134a: 940–1860 кВт
  • Агрегатированный чиллер RTWF G R1234ze: 735–1420 кВт

Основные опции

  • Применение с высокой температурой воды на выходе из конденсатора
  • Двухходовой конденсатор при большой разности температур
  • Охлаждение в технологических процессах — температура воды на выходе испарителя до –12 °C
  • Производство льда
  • Комплект для снижения уровня шума
  • Подключение с левой/правой стороны
  • Работа с регулированием первичного расхода (VPF)
  • Объединённые интеллектуальные средства управления и интерфейс компании Trane
    • Передовой 7-дюймовый цветной дисплей с сенсорным экраном TD7
    • Понятное представление критически важной информации
    • Настройки монитора, анализ данных, отчёты и аварийные сигналы
    • Простая, интуитивно понятная навигация по системе
    • Эффективная работа, мониторинг и управление
    • Долговечная конструкция для использования в помещениях и вне помещений
  • Контроллер Trane™ UC 800
    • Модуль управления нового поколения для чиллеров компании Trane
    • Передовые алгоритмы для самых сложных условий
    • Поддерживается эффективная и надёжная работа
  • Возможность установления связи
    • Полная интероперабельность через интерфейс SmartCom: BACnetTM (IP и MSTP), LonTalk®, Modbus
    • Работа в режиме ведущего/ведомого устройства
    • Полная возможность дистанционного управления через систему Trane BMS или средства управления холодильной станцией.

Resources

  • Найдите своё представительство по продажам

Форма запроса контакта