Чиллер RTWD

235–980 кВт

Основные особенности

  • Низкооборотный полугерметичный винтовой компрессор с прямым приводом, содержащий только 3 движущиеся части, электродвигатель компрессора, охлаждаемый всасываемым газом
  • Частотно-регулируемый привод Adaptive Frequency™ (AFD) компании Trane
  • Плавное управление нагрузкой (15–100 %)
  • 4 различных уровня эффективности
    • SE: стандартная эффективность
    • HE: высокая эффективность
    • XE: сверхвысокая эффективность
    • HSE: высокая сезонная эффективность (с AFD)
  • Регулирование температуры воды на выходе конденсатора через модуль управления CH530
  • Максимальная температура конденсатора 63 °C
  • Небольшая занимаемая площадь, проходит через стандартную одностворчатую дверь
  • Собранная на болтах конструкция обеспечивает простой демонтаж
  • Простое подключение к трубопроводам: для соединений испарителя и конденсатора нужен лишь один трубопровод
  • Подключение электропитания в одной точке — сниженные затраты на электропроводку
  • Монтируемая на заводе панель пускателя по схеме звезда-треугольник

Преимущества для заказчика

Высокопроизводительный чиллер, включающий:

  • Гравитационный плёночный испаритель: повышенные рабочие характеристики с пониженной заправкой хладагента
  • Современное управление, гарантирующее самую высокую надёжность и низкую стоимость владения
  • Частотно-регулируемый привод Adaptive Frequency™ (AFD) компании Trane на версии HSE для повышения эффективности при частичной нагрузке

Описание модельного ряда

  • RTWD: агрегатированный чиллер
  • RTUD: чиллер без конденсатора

Основные опции

  • Охлаждение при низкой температуре, до –8 °C
  • Производство льда
  • Трёхпроходный испаритель
  • Общий выключатель с плавким предохранителем
  • Прерыватель цепи
  • Защита от повышенного/пониженного напряжения.
  • Ввод уставки температуры воды и предельного тока с внешнего устройства
  • Программируемые реле
  • Ваттметр
  • Аналоговый выход тока электродвигателя
  • Комплект для снижения уровня шума
  • Манометры

Аксессуары

  • Эластомерные изоляторы
  • Комплекты соединителей
  • Реле расхода

Модуль управления Tracer™ CH530

Особенности микропроцессорной системы Adaptive Control™:

  • Удобный в использовании интерфейс оператора
  • Управление насосом охлаждённой воды

Дополнительные возможности управления:

  • Регулирование температуры воды на выходе конденсатора
  • Программируемые реле
  • Сброс уставок с помощью аналогового сигнала
  • Выходной сигнал давления хладагента в конденсаторе
  • BACnetTM, LonTalk®, Modbus коммуникационные интерфейсы

Resources

  • Найдите своё представительство по продажам

Форма запроса контакта