Чиллер серии RTHD evo R™

545–1450 кВт

Основные особенности

  • 4 уровня эффективности: версии SE, HE, XE и HSE с частотно-регулируемым приводом (AFD) компании Trane с повышенной эффективностью при частичной нагрузке (ESEER)
  • Низкооборотный полугерметичный винтовой компрессор с прямым приводом, содержащий только 3 движущиеся части, электродвигатель компрессора, охлаждаемый всасываемым газом
  • Плавное управление нагрузкой (15–100 %)
  • Небольшая занимаемая площадь, проходит через стандартные двухстворчатые двери
  • Собранная на болтах конструкция обеспечивает простой демонтаж
  • Монтируемая на заводе панель пускателя по схеме звезда-треугольник
  • Простое подключение к трубопроводам: для трубных соединений с нарезанной канавкой испарителя и конденсатора нужен лишь один трубопровод
  • Подключение электропитания в одной точке — сниженные затраты на электропроводку

Преимущества для заказчика

Лидирующая в отрасли эффективность благодаря следующим особенностям.

  • Гравитационный плёночный испаритель: великолепные рабочие характеристики при уменьшенной заправке хладагента
  • Новая система управления Trane для обеспечения оптимальной надёжности системы и пользовательского интерфейса
  • Винтовой компрессор компании Trane — создан для работы, сделан надолго
  • Разработанный компанией Trane и поставляемый дополнительно частотно-регулируемый привод (AFD) для повышения эффективности при частичной нагрузке

Опции

  • От 2 до 6 проходов испарителя (в зависимости от типоразмера)
  • Производство льда
  • Подключение с левой или правой стороны
  • Общий выключатель питания с предохранителем или без предохранителя
  • Защита от повышенного/пониженного напряжения.
  • Клапаны конденсатора

Вспомогательное оборудование

  • Неопреновые подкладки
  • Неопреновые изоляторы
  • Комплекты соединителей
  • Реле расхода

Модуль управления

  • Идеальное управление: UC800
    • Цветной дисплей с легкочитаемым сенсорным экраном, диагональ 7 дюймов (18 см)
    • Лидирующие в отрасли алгоритмы
    • Дизайн с открытым протоколом
    • Адаптивный алгоритм управления
  • Упреждающее адаптивное управление
  • Плавная подача нагрузки (HSE)
  • Быстрый перезапуск
  • Интерфейс SmartCom: BACnetTM, LonTalk®, Modbus коммуникационные интерфейсы
  • Измерение электроэнергии

Resources

  • Найдите своё представительство по продажам

Форма запроса контакта