Опции
Как и во всех чиллерах CenTraVac™, возможность выбора различных
опций позволяет создать установку, соответствующую вашим требованиям.
Ваш чиллер компании Trane может быть сконфигурирован в соответствии с
вашими требованиями, от функции энергосбережения до
усовершенствованного электрооборудования, различных опций работы при
низком и среднем напряжении.
- Опции работы при низком напряжении (< 600 В) включают в
себя применение монтируемых дистанционно пускателей в конфигурации
«звезда-треугольник» или полупроводниковых пускателей, либо
монтируемого на установке частотно-регулируемого привода Adaptive
Frequency™.
- Опции работы при среднем напряжении (3,3–6,6 кВ
или 10–11 кВ) включают в себя применение монтируемых дистанционно
пускателей в конфигурации «без реостата», «первичный дроссель» или
«автотрансформатор», либо монтируемого на установке
частотно-регулируемого привода Adaptive Frequency™.
Опции энергосбережения включают в себя следующее.
- Возможности теплового насоса при температуре воды на выходе
конденсатора до 60 °C
- Полная рекуперация тепла
(теплообменник с трубным пучком «труба в трубе» и полной
рекуперацией тепла)
- Вспомогательный конденсатор (частичная
рекуперация тепла)
- Аккумуляция тепла (до –7,8 °C)
- Естественное охлаждение