Чиллер CGWN/CCUN

44–315 кВт

Основные особенности

  • Высокопроизводительные герметичные спиральные компрессоры с низкими уровнями вибрации и шума и полной защитой от внутреннего перегрева
  • Наружные металлические панели оцинкованы и покрыты порошковой краской RAL 9002
  • Панели для доступа легко снимаются с помощью ключа квадратного сечения
  • Предназначается для монтажа в помещении, а также вне помещения
  • Максимальная температура воды на выходе из конденсатора: 60 °C
  • Питающее напряжение 380, 400 и 415 В
  • Трансформатор 400/110 В для системы управления
  • Определение фазы и разбалансировки

Преимущества для заказчика

  • Компактный чиллер с агрегатированным гидравлическим модулем для упрощения и ускорения монтажа
  • Превосходный выбор для создания комфортных условий и в производственной сфере 
  • Современное управление, гарантирующее самую высокую надёжность, чтобы обеспечить низкую стоимость владения

Описание модельного ряда

  • CGWN: агрегатированный чиллер
  • CCUN: чиллер без конденсатора

Опции

  • Высокоэффективная версия
  • Пускатель, обеспечивающий плавный пуск
  • Управление водяным насосом испарителя, одиночным или сдвоенным
  • Управление водяным насосом конденсатора, одиночным или сдвоенным
  • Шумозащитные кожухи компрессора
  • Манометры высокого и низкого давления
  • Гидравлический модуль, включающий в себя следующее.
    • Одиночный или сдвоенный насос испарителя, включая фильтр на водяной линии и компенсаторы давления
    • Насосы конденсатора с инвертором скорости, включая регулятор расхода, датчики температуры возвратной воды конденсатора и воды на его выходе
    • Комбинации доступных гидравлических модулей: только испаритель, только конденсатор или оба устройства

Модуль управления Tracer™ CH530

Особенности микропроцессорной системы Adaptive Control™:

  • Удобный в использовании интерфейс оператора
  • Внешний линейный сброс, дополнительные и внешние уставки температуры воды
  • Ограничение мощности компрессора (дополнительно)
  • Программируемые реле индикатора аварийной сигнализации (дополнительно)
  • Управление льдогенератором (дополнительно)
  • BACnetTM, LonTalk®, Modbus коммуникационный интерфейс (дополнительно)
  • Регулирование температуры воды на выходе конденсатора (дополнительно)

Resources

  • Найдите своё представительство по продажам

Форма запроса контакта