Probleme verhindern, ehe sie den Betrieb beeinträchtigen
Mit Trane Select-Verträgen erreicht die planmäßige Wartung eine neue
Qualität. Ein Trane Select-Vertrag sorgt nicht nur für eine geplante
Wartung, sondern deckt auch alle Teile und die Arbeitskosten ab.
Hauptmerkmale
Wir entscheiden mit Ihnen zusammen, welche größeren Komponenten und
Systeme in Ihrer Einrichtung Trane verwalten soll. Wir übernehmen die
Kosten für die Reparatur Ihres Systems oder für den Ersatz von
ausgewählten Komponenten, wenn sie ausfallen. Ihre Ausrüstung wird
regelmäßig überprüft, präventiv gewartet und korrekt eingestellt. Mit
Trane zusammen klären Sie, welche Leistungsspannen akzeptabel sind,
welcher Grad an Zuverlässigkeit erforderlich ist oder welches
Ausfallrisiko toleriert werden kann, um festzustellen, welchen
Absicherungsgrad Sie benötigen. Mit der Entscheidung für einen
bestimmten Abdeckungsgrad wissen Sie genau, welche Serviceleistungen
und Teile abgedeckt sind.
Vorteile für die Kunden
Günstige Unterhaltungskosten
- Eine planmäßige Wartung stellt sicher, dass Ihr HLK-System mit
maximaler Effizienz arbeitet und Energieeinsparungen von bis zu 12 %
realisiert werden.
- Ihre Ausrüstung wird regelmäßig
überprüft, präventiv gewartet und korrekt eingestellt. Potenzielle
Probleme werden behoben, bevor ein Gebäudenutzer sie überhaupt
bemerkt.
- Wenn Sie einen bestimmten Abdeckungsgrad wählen,
wissen Sie genau, welche Serviceleistungen und Teile abgedeckt
sind.
- Dadurch gibt es bei Wartungskosten keine unangenehmen
Überraschungen.
Frei von Sorgen
- Trane kümmert sich um Ihre Probleme und Bedürfnisse.