Hauptmerkmale
- Für Umgebungen konzipiert, in denen High-Tech-Geräte die
vorherrschende Wärmequelle sind
- Zugang für sämtliche
Wartungsarbeiten an der Frontseite
- Hochdruck-Radialventilatoren mit Plenum und rückwärts gekrümmten
Laufradschaufeln
Vorteile für die Kunden
- Flexibilität: Exakte Anpassung des Systems an die jeweilige
Anwendung
- Regelgenauigkeit: Präzise Regelung der Temperatur
und Luftfeuchtigkeit für anspruchsvolle Anwendungen
- Geringe
Schallleistung: Der Schall-Leistungspegel ist einer der besten Werte
aller auf dem Markt erhältlichen Geräte
Typenbeschreibung
Gerät mit AC-Motor und Ventilator mit rückwärts gekrümmten Schaufeln
- EDCB: Kaltwasserströmungsrichtung abwärts
- EUCB:
Kaltwasserströmungsrichtung aufwärts
- EDAB: luftgekühlt,
Direktverdampfung, Strömungsrichtung nach unten
- EUAB:
luftgekühlt, Direktverdampfung, Strömungsrichtung nach oben
- EDWB: wassergekühlt, Direktverdampfung, Strömungsrichtung nach
unten
- EUWB: wassergekühlt, Direktverdampfung,
Strömungsrichtung nach oben
Gerät mit EC-Motor und Ventilator mit rückwärts gekrümmten Schaufeln
- EDCV: Kaltwasserströmungsrichtung abwärts
- EUCV:
Kaltwasserströmungsrichtung aufwärts
- EDAV: luftgekühlt,
Direktverdampfung, Strömungsrichtung nach unten
- EUAV:
luftgekühlt, Direktverdampfung, Strömungsrichtung nach oben
- EDWV: wassergekühlt, Direktverdampfung, Strömungsrichtung nach
unten
- EUWV: wassergekühlt, Direktverdampfung,
Strömungsrichtung nach oben