Eine gutes Klima ist für den Einkauf wichtig
Vom einfachen Laden bis zum modernen Einkaufszentrum, Trane kennt
das Einzelhandelsgeschäft und hat Erfahrung in der Gestaltung dieses
Umfelds. Trane weiß, dass Einzelhandelsgeschäfte eine andere
Betriebsführung der Raum-Temperatur, -Luftfeuchtigkeit und
-Ventilation erfordern als andere Gebäude. Mit unserer Erfahrung
können wir Sie dabei unterstützen, Bereiche herauszufinden, die
Spielraum für die Verbesserung des Energieverbrauchs oder des Komforts
bieten, und dafür sorgen, dass Ihre Gebäude immer so funktionieren,
wie es ursprünglich geplant war.
Mit einer vorausschauenden Notfallplanung und tausenden von
Technikern für Geräte- und Regel-Ausrüstungen kann Trane Ihnen helfen,
das Risiko von Verkaufsausfällen aufgrund einer Störung Ihres
Komfortsystems zu minimieren.
Ein schlüsselfertiges System
Das Trane Gebäudemanagementsystem für kleinere Gewerbeeinheiten
lässt sich mit wenigen Einstellungen an jede Anwendung anpassen. Dank
der Fähigkeit der Trane-Geräte zur Kommunikation über ein Netzwerk
kann das Managementsystem die angeschlossenen Geräte selbstständig
identifizieren, eine entsprechende Datenbank erstellen und
vordefinierte Funktionen bereitstellen, z. B. Tageszeitdispositionen,
automatische Sollwert-Rückstellungen, Zonensteuerung oder Alarm-Menüs.
Der Arbeitsaufwand für die Implementierung ist minimal.
Auch die Anpassung der Benutzeroberfläche an Ihre Bedürfnisse ist
mithilfe einer intuitiven Software kein Problem. Das kompakte System
ist sehr einfach zu installieren und anzuschließen. In Anlagen von
Trane kommen offene Standardprotokolle zum Einsatz, die häufig in
Warenhäusern verwendet werden
Der Vorteil, wenn alles aus einer Hand kommt
Das von Trane angebotene Sortiment an Kälte-, Klima- und
Luftbehandlungsgeräten, sowie den zugehörigen Steuerungssystemen,
bietet den Vorteil, dass alles vom gleichen Hersteller kommt. Die
Lieferung aller Komponenten sowie die Inbetriebnahme und Anpassung des
Systems ist wesentlich einfacher, wenn es nur einen einzigen
Ansprechpartner gibt. Außerdem sind die Techniker von Trane umfassend
für alle Systemkomponenten geschult. Auch das erleichtert die
Inbetriebnahme und sorgt für schnelle Lösungen.
Energieeinsparungen
Im System sind bereits verschiedene Strategien vorprogrammiert, wie
zum Beispiel die Anpassung von Sollwerten, eine Tageszeitsteuerung und
Lastzyklen, die die Effizienz des Systems verbessern, ohne die
Möglichkeiten der Komfortregelung einzuschränken. Das Trane-System
zeichnet sich durch einfache Installation, einfache Einstellung und
Bedienerfreundlichkeit aus. Das bedeutet, dass Änderungen, tägliche
Bedienschritte und die Wartung von den Technikern problemlos
ausgeführt werden können und fast keiner speziellen Schulung bedürfen.
Trane-Systeme können auch andere Ausstattungen steuern, wie zum
Beispiel die Beleuchtung, Parkplätze, Energiemessgeräte und alle Arten
von Geräten, deren Betrieb zeitgesteuert erfolgt. Tranes
leistungsfähiges Gebäudemanagementsystem für gewerbliche Anwendungen
eignet sich somit für alle Kunden, die ein benutzerfreundliches und
einfaches Steuersystem für die gesamte Dauer ihres Projekts suchen.