Daten- und Gebäudesteuerungen für HLK-Systeme
Intelligente HLK-Anlagen und Steuerungen generieren Datenströme. Bis
vor kurzem hatten alle diese Daten nur eingeschränkten Nutzen, weil
sie schlichtweg nicht abgerufen werden konnten. Trane hat dieses
Problem gelöst. Auf der Grundlage von über 30 Jahren Erfahrung im
Bereich Regeltechnik und den Bedürfnissen – sowie den benötigten
Informationen – von Gebäudemanagern für die Beibehaltung und
Verbesserung der Gebäudeleistung verändern wir die Art und Weise der
Gebäudeverwaltung mithilfe intelligenter Steuerungen und
technologiegestützten Services.
Die Gebäudesteuerungen und -services von Trane verwandeln jetzt
Daten in Einblicke, die für verschiedene praktische Zwecke verwendet
werden können:
- Einfache und präzise Steuerung des Komforts am
Arbeitsplatz
- Treffen informierter, proaktiver
Entscheidungen zur täglichen Wartung und zum langfristigen
Ressourcenmanagement
- Aufrufen flexibler und
genauer Informationen nach Bedarf
- Messen,
Vergleichen und Verwalten des Energieverbrauchs
Priorität für den Komfort der Nutzer
Wie wichtig ist es, die Raumluft in Bezug auf Luftqualität,
Temperatur und Feuchtigkeit in einem komfortablen Bereich zu halten?
Sehr wichtig.
Einer der häufigsten Gründe, die Mieter zum
Umzug bewegen, ist neben zu wenig Wohnfläche mangelnder Komfort. In
Gebäuden, die vom Eigentümer selbst bewohnt werden, ist die
Komfortregelung gleichermaßen wichtig: Durch unkomfortable
Arbeitsbedingungen kann die Produktivität um bis zu 18 Prozent*
sinken.
Ob es sich um die Verwaltung mehrerer Gebäude an
verschiedenen Standorten, ein einziges Gebäude oder ein HLK-Gerät
handelt: Trane kann Steuerungs- und Automatisierungslösungen für
verschiedene Anforderungen zusammenstellen.
Die
Verwaltung von Klimatisierung, Beleuchtung und Energiemanagement lässt
sich in einer Einrichtung mit dem
Tracer™ SC -Systemregler deutlich
erleichtern. Mit diesem webbasierten Managementtool funktioniert die
Planung, Berichterstattung und Programmierung ganz einfach durch
„Zeigen und Klicken“; eine dedizierte Workstation ist nicht
erforderlich: Die Funktionen von Tracer SC können von jedem PC,
Smartphone oder Tablet aus aufgerufen werden. Mehrere Gebäude können
ähnlich einfach verwaltet werden – wie ein einzelnes Objekt – dank der
Tracer™
Ensemble -Gebäudemanagement-Workstation-Software.
* BOMA
International (US )
Gebäudesteuerung von jedem beliebigen Standort aus
Die mobile Gebäudesteuerung von Trane ermöglicht Gebäudemanagern
Freiheit, Flexibilität – und Sorgenfreiheit. Auf die
Mobilgeräte-App Tracer™ Building Automation Systems Operator
Suite können Gebäudemanager von überall zu jeder Zeit über
Smartphone oder Tablet zugreifen und so ihre Gebäude überwachen und verwalten.