Der Tracer UC600 ist ein programmierbarer BACnet-Geräteregler,
ausgelegt für eine Zusammenarbeit mit Tracer SC und BACnet-Systemen
von Drittanbietern. Der Tracer UC600 verfügt über die I/O-Funktionen
und Größe für den Steuerungsbedarf von Luftbehandlungsgeräten,
zentralen Rohrleitungssystemen und anderen Anwendungen mit vielen
Anschlusspunkten. Für zusätzlichen I/O-Bedarf stehen
Erweiterungsmodule bereit (XM30, XM32 und XM70). Der Tracer UC600 kann
allgemein als vor Ort programmierbarer Regler sowie für die direkte
Installation in einem Trane-Luftbehandlungsgerät (Option Klemmleiste
ab Werk bestellen) eingesetzt werden. Die vollständige Werksmontage
für Luftbehandlungsgeräte wird geplant und wird vor der Verfügbarkeit
angekündigt.
In Verknüpfung mit einem lokalen TD7-Farb-Touchscreen bietet der
UC600 eine höchst flexible Lösung für die Verwaltung
fortgeschrittener Steuerschemata, einschließlich von Tageszeitplanung,
Alarmbenachrichtigungen und der Überschreibung durch den Betreiber zu
einem festgelegten Zeitpunkt. Die TD7-Oberfläche kann mit
benutzerspezifischen Grafiken angepasst werden.