Tracer Ensemble

Lösungen für große Systeme

Mehrere Einrichtungen online verwalten

Tracer Ensemble ist eine webbasierte Lösung für die Systemintegration, die Gebäudemanagern online einen unternehmensweiten Blick auf alle Gebäude und Systeme liefert – und zwar von jedem PC oder Mobilgerät im Netzwerk. Tracer Ensemble lässt sich vollständig anpassen und einfach für bestehende Gebäudesysteme von Trane und Drittanbietern installieren. Es ermöglicht dem Benutzer die Ausführung täglicher Betriebsvorgänge wie Planung, Alarmmanagement, Problembehebung, Statusaktualisierungen und Datenanalyse über einen integrierten, webbasierten Berichtsdesigner.

Das ist die Stärke von Tracer Ensemble: Es ist ein Steuersystem, mit dem Betreiber mehrerer Standorte alle Gebäude wie ein einziges Unternehmen verwalten können. Der Weg zwischen den einzelnen Gebäuden entfällt. Tracer Ensemble vereint zentral alle zu verwaltenden Gebäude – Sie müssen sich lediglich anmelden.

Kostengünstiger Onlinezugriff im kleineren Umfang

Das Tracer Ensemble Express Bundle nutzt die vorhandene Tracer Ensemble Software zusammen im Paket mit einer kostenlosen Version der Datenbanksoftware Microsoft SQL Express auf einem qualifizierten Dell Server oder einer Windows Workstation.

Als schlanke, kostengünstige Weblösung zielt das Tracer Ensemble Express Bundle speziell auf kleinere Kunden mit neuen oder bestehenden Tracer SC-Systemen sowie Drittanbieterlösungen ab, die gerne ein webbasiertes System für die Gebäudeautomatisierung nutzen möchten. 

Suchfunktion für weiteres Produktmaterial: Litweb

Kontaktanfrageformular