Tracer™ kundenspezifische Grafiken

Visualisierung Ihres Gebäudeautomatisierungssystems

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Die Grafiken von Tracer-Automatisierungssystemen dienen zu dessen Darstellung und zur Navigation im System, vergleichbar mit einem Rundgang durch das Gebäude.  

Die Tracer™ Grafiken werden von Tranes hausinternem, digitalem Produktionsstudio erstellt. Das Expertenteam für die digitale Gestaltung erstellt qualitativ hochwertige Visualisierungen, die ein intuitives Benutzererlebnis für Tracer™ ES und SC bieten. Kunden können sich von Auftrag zu Aufrag, Phase zu Phase auf Trane für die Bereitstellung eines gleichbleibenden Grafikpakets verlassen – dank der Branchenerfahrung und des effizienten Workflows. Tracer-Automatisierungssysteme enthalten eine Bibliothek mit mehr als 150 Standardgrafiken für alle Geräte und Anwendungen von Trane. 3D-Standardgrafiken bieten eine hervorragende visuelle Darstellung der Ausrüstung sowie relevante Informationen zum Gebäude als Ganzes. Dadurch können Gebäudetechniker ihre Systeme mit höchster Effizienz betreiben.  

Benutzerdefinierte Grafiken sind ein wichtiges Hilfsmittel für Gebäudetechniker bei der Verwaltung ihrer Ressourcen. Dank Tranes speziellem Grafikerteam werden kundenspezifische Grafiken mit derselben Philosophie und in der gleichen Qualität wie Standardansichten erstellt. Sie umfassen visuelle Gebäudeelemente, z. B. Stockwerksgrundrisse oder Außenansichten aus CAD-Zeichnungen, die mit den Standardgrafiken auf Grundlage der individuellen Kunden- und Standortbedürfnisse kombiniert werden können. Auch digitale Fotos und Animationen sind als kundenspezifische Grafiken möglich. Damit wird die Schnittstelle ein effektives, benutzerfreundliches Tool.

Das Team zeichnet sich durch seine innovative Denkweise aus und kann direkt mit den Kunden zusammenarbeiten und individuelle Grafikpakete erstellen. Wenden Sie sich noch heute an Ihren örtlichen Trane-Vertreter.

Kontaktanfrageformular