Select language
Wir bei Trane betrachten hocheffiziente Gebäude als mehr als eine bauliche Struktur, die bestimmte Kriterien erfüllen muss. Sie sind das Ergebnis eines ganzheitlichen Ansatzes der Effizienzbetrachtung bei gleichzeitiger Schaffung von Räumen, die sich durch Zuverlässigkeit, Sicherheit, eine gesunde Umgebung, Komfort und Effizienz auszeichnen.
Trane versteht, dass Hochleistungsgebäude für Eigentümer und Nutzer ein Plus an Produktivität bei gleichzeitiger Erfüllung der Geschäftsziele bedeuten. Die festgelegte Zielsetzung erreicht Trane durch Design- und Betriebsstandards, die genau auf dieses Ziel ausgerichtet, daran gemessen und kontinuierlich überprüft werden.
Die Ergebnisse repräsentieren die enge Zusammenarbeit zwischen Trane und dem Kunden. Diese basiert auf einer einzigartigen Methode, die Finanz-, Betriebs- und Energieeffizienzanalysen mit speziellen Serviceangeboten kombiniert. Diese Methode betrachtet das „gesamte Gebäude, über die gesamte Lebensdauer“. Dabei wird berücksichtigt, dass die ursprüngliche Planung und Konstruktion eines Gebäudes nur 4–5 Prozent der Gesamtkosten während der Lebensdauer ausmachen, während Betrieb und Wartung bis zu 85 Prozent betragen.*
Da der Zahn der Zeit auch an optimal geplanten und konstruierten Gebäuden nagt, ist Trane davon überzeugt, dass eine effektive, eng am Leitmotiv und Zweck des Gebäudes ausgerichtete Wartungsstrategie für den tatsächlichen Erfolg hocheffizienter Gebäude entscheidend ist. Das Serviceangebot von Trane erfüllt die Anforderungen jeder Organisation. Die Wartungsverträge von Trane sind anpassbar, damit Sie Ihre geschäftlichen Ziele dank der Leistung Ihrer Gebäudesysteme erreichen können: von der Überprüfung der Anlageninstallation und -leistung bis hin zu geplanten Routinewartungen und Lösungen für die Energieeffizienz.
Mit einem ausgedehnten Servicenetzwerk in ganz Europa und über 1.000
der branchenweit am besten ausgebildeten und strategisch in jedem Land
angesiedelten Verkaufsexperten und Servicetechnikern können die
Servicelösungen von Trane für eine zuverlässige und kostengünstige
Leistung Ihrer HLK-Systeme sorgen – ab dem ersten Tag und über den
gesamten Lebenszyklus hinaus.
*Nationales Institut der Gebäudewissenschaften (USA)