TVR WIZ
ด้วยรูปแบบที่สวยงามทันสมัยรวมทั้งค่าการประหยัดพลังงานที่ยอดเยี่ยมทำให้ระบบ
Variable Refrigerant Flow (VRF) ถูกนำมาใช้งานมากขึ้นในปัจจุบัน
จากการได้เปรียบในการเดินท่อน้ำยาจากคอล์ยร้อนไปหาชุดคอล์ยเย็นภายในได้ไกลสูงสุดถึง
200 เมตร ทำให้ระบบ VRF
สร้างมิติใหม่ให้แก่การติดตั้งระบบปรับอากาศในอาคารที่มีพื้นที่การติดตั้งค่อนข้างจำกัด
การควบคุมความเย็นผ่านการประมวลผลด้วย Micro processor
ที่สามารถทำความเย็นได้แม่นยำ ประสานกับการทำงานด้วยระบบอินเวอร์เตอร์
ทำให้ได้ความเย็นที่คงที่และประหยัดพลังงานสูงสุด การทำงานแยกย่อยเป็น
modular แต่ประสานการทำงานรวมจนกลายเป็นระบบปรับอากาศขนาดใหญ่
ความยืดหยุ่นในการเลือกชุดภายในที่มีหลากหลายรูปแบบให้เลือกใช้ได้
ตามวัตถุประสงค์การใช้งาน
ระบบควบคุมส่วนกลางอัจฉริยะที่สามารถปรับการควบคุมการทำงานของทั้งอาคารได้ภายในปุ่มเดียว
อีกทั้งยังสามารถควบคุมผ่านแอปบนมือถือง่ายๆ แค่เพียงปลายนิ้ว
ด้วยคุณลักษณะดังกล่าวอาคารสมัยใหม่ ในปัจจุบันจึงหันมาเลือกใช้ระบบ VRF
มากขึ้น ที่สำคัญการดูแลรักษาก็ง่ายดายและไม่ต้องการการดูแลเป็นพิเศษซึ่งแตกต่างจากระบบอื่นๆ
Key Features :
· Cooling capacity 7-70 ton
· Long piping design up to 200 m.
· High reliability and durable system
· Flexible Installation design
· Space saving
· Wide range operation
· Universal Indoor Unit Selection
· Easy service and maintenance
· High efficiency and energy saving
· All DC Inverter compressor
· Variety of control platform
· Back up Operation
· Enhance comfort operation
· Time saving
· Automatic self-diagnostic system
· Easy network control system