ホテル・旅館

省エネソリューション

ホテル、旅館など、宿泊施設の省エネ・空調の問題解決策をご提案いたします。

 

複数のホテルをまとめて省エネしたい

省エネ/節電安心の一元管理

包括的なエネルギー削減プロジェクトの実施

BEMS (ビルエネルギー管理システム) により、電力、温度・湿度・CO2、熱源・空調機、照明、セキュリティーなどを一元管理することにより、20~40%の大幅な省エネ効果が期待できます。




企業の社会的責任(CSR活動)に積極的に取り組みたい

企業の社会的責任省エネ/節電

 

自然エネルギーを活用

環境問題に対する活動としてCSRに取り組むことが企業の責任となりつつあります。少しでも自然エネルギーを活用したソリューションとして、ソーラーダクト、ソーラーパネル等をご提案いたします。




ウイルス等の病原菌を除菌し衛生的な環境を保ちたい

快適な空気環境除菌・消臭

光のチカラで病原体を殺菌・分解

光触媒空間除菌システムを既設の空調機やパッケージエアコンに取り付けるだけで、微小粒子状物質(PM2.5)や主な病原体を約 99% 減少させることができます。さらに湿度を管理することで、より快適な環境を保ちます。




とにかく省エネをしたい

省エネ/節電快適な空気環境

環境改善と省エネを同時に実現

ホテルの厨房などは、排気量が多いため、空調負荷の増加・湿度の上昇しやすい環境です。空調と共に給気量がバランスを取ることが大切です。また、夜間の外気を取り入れることで省エネが期待できます。