冷温水熱源向け
ソリューション

冷温水熱源向けソリューション 工場・産業施設 宿泊・福祉施設 商業・遊戯施設 オフィスビル
冷凍機熱源設備の最適化 (TSC)
大温度差低流量 冷却塔の最適化 ポンプの可変流量
冷凍機モーターのインバータ化
フリークーリング
アプローチ温度の維持
冷温水同時供給冷凍機
冷凍機のコンデンサ熱回収
自動チューブ洗浄システム(ATC)
温水省エネ用ヒートポンプ
氷蓄熱
ファインボール



大温度差低流量

最大搬送水量の低減

必要な冷凍熱量が同じ場合、温度差を大きくとると流量は比例して減少します。冷凍機の消費電力は増加しますが、流量減少によりポンプの消費電力の大幅削減が可能となり、冷凍機とポンプの総消費電力を削減し、省エネを実現します。

冷却塔の最適化

冷凍機+冷却塔の消費電力最小化

冷却塔ファンのインバータ制御により、冷却水供給温度を最適に制御し、冷凍機と冷却塔の総消費電力を最小にします。


ポンプの可変流量

負荷で必要な水量の搬送

ポンプの周波数制御により必要な流量のみを供給し、大幅な電力削減を実現します。最小流量を確保するために圧力測定を行うことでシステムの正常な運転を維持します。

 

冷凍機モーターのインバータ化

部分負荷効率の向上

モーターのインバータ制御に加え、ベーン開度制御を加えた容量の最適化を行います。定速機に比べると、部分負荷における大幅な消費電力削減が可能となります。

 


フリークーリング

自然エネルギーの利用

冷媒が温度の低い部分に集まる特性を利用し、冷凍機の圧縮機を運転することなく、冷却塔の運転のみで蒸発・凝縮サイクルを実現し、定格能力の約40%の冷凍能力を得ることができます。

フリークーリング対応ターボ冷凍機

アプローチ温度の維持

冷凍機効率の維持

冷却水の汚染度を自動計測し適宜薬注を行うことで、水質保全と冷却水配管のスライム付着を抑制します。


冷温水同時供給冷凍機

排熱回収による冷水と温水の同時供給

冷水生成時に放出する熱を回収し、温水を同時に生成することで、ボイラーの燃料費を大幅に削減することが可能となります。

冷凍機のコンデンサ熱回収

排熱回収による冷水と温水の同時供給

コンデンサで発生した熱を利用し温水を生成します。既存冷凍機の改修時や冷凍機更新時など様々な場合に対応します。

  • 主コンデンサからの熱回収
  • 熱回収冷凍機


自動チューブ洗浄システム(ATC)

冷凍機効率の維持

クリーニングボールによる自動洗浄により、熱交換効率を最大限に保ち、省エネを実現します。

 

温水省エネ用ヒートポンプ

ヒートポンプによる高効率給湯

熱回収・冷気排気し温水を提供することで、ボイラー燃料使用量を大幅に削減します。

 


氷蓄熱

ピークシフトの実現

契約電力量の低減、最大供給冷熱量の低減による冷凍機容量の小型化、夜間電力利用による電力費低減、ピーク抑制対策、といった多くのメリットがあります。

ファインボール

冷温水槽の保温

ファインボールを水槽に投入し、水面全体に敷き詰めるだけで水面面積の90%を被覆します。空気との接触を最小限に抑えることができ、以下の効果が期待できます。

  • 水面からの放熱による熱エネルギーの損失を抑制
  • 溶存酸素による配管や機器類の金属部分の腐食抑制
  • 臭気の蒸散抑制

ファインボール(FB)の保温効果


その他のカテゴリ別ソリューション

冷温水熱源・空調機向けの省エネならトレイン・ジャパン。トレインは、創業から100年以上、世界 100カ国で、29,000人が働く世界企業です。冷凍機を知り尽くしたメーカーならではの豊富な経験と高い技術力をもとに、冷温水熱源・空調機向けの省エネに関する最適なご提案をいたします。