パッケージエアコン
保守プラン

パッケージエアコン向けに5つの保守プランをご用意しています。保守内容の変更にもフレキシブルに対応しています。

スタンダードプラン

定期点検、年次点検整備を含む、1年間安全運転をサポートします。

長期保証プラン

長期的な予算計画が可能になる、修理費無償の5年間の保守契約です。

安心予防プラン 【おすすめ】

突発的な故障を未然に防ぐしっかりサポート。安定運転でエネルギーロスを削減します。

フルサポートプラン

総合的な管理、整備、検査を実施することで ランニングコスト削減します。

トータルシステムプラン

熱源設備システム全体の安定運転をサポートします。高い省エネ効果を発揮します。

 

保守プラン詳細

 

file

 

整備・メンテナンス内容

 

  • 年間保守契約

      夏季・冬季のシーズン前整備を行います。継続的にメンテナンスをすることにより、機器の延命と性能の維持により省エネを図ります。

  • 定期点検・年次点検整備

      定期点検

      年3回定期的に技術者が訪問。運転データや運転状況を確認し、必要に応じ清掃・給油・調整を行い、安定的に継続運転するよう適切な処置をします。

      年次点検整備

      1年に1度、機器を停止し整備。高効率を維持するため、専門技術者による運転状況診断、調整、および消耗品の交換など総合的な整備を行います。

  • 修理費・部品費無償

      年間保守を5年間延長する契約です。契約期間中に発生した故障による修理費・部品費が無償となります。3年目、5年目、7年目には予防保全のための整備を行い、それぞれの経年年数に応じ各装置の部品交換を行います。

  • フィルタ交換・洗浄

      熱交換器近くに取り付けられているフィルタを交換または洗浄することにより、送風空気をきれいな状態に保ちます。

  • フィンコイル洗浄・コーティング

      室内側、室外側の熱交換器に付着するカビ・細菌・バクテリアなどを介在して発生する汚れ・腐食を除去し、コーティングにより効果的に防止します。

  • 防雪フード取り付け

      防雪フードを取り付けることで、雪による吸込口の目詰まりを防ぎ、室外機を雪から守ります。故障の軽減や、運転効率を高めます。寒冷地域の防雪対策に最適です。

  • 遠隔監視

      機械室に監視装置を設置し、インターネットまたは電話回線を介し、監視センターにて遠隔監視を行います。

      ● 運転データを蓄積、詳細分析をした上で、良好な運転の確保と予防保全を中心とした保守管理を行います。

      ● 運転状況の報告、結果に基づく運転アドバイスをいたします。

      ● 監視データの変動から故障・異常の前兆を示した場合、軽故障信号が遠隔監視センターに送信され、故障による停止を未然に防ぎます。

      ● 故障発生時は、直ちに遠隔監視センターに緊急コールが送信され、技術者が故障発生前後のデータを分析し、迅速かつ適切な対応を行います。




アフターサービス電話窓口

受付時間 9:00~17:30 (土日・祝日除く)

【東北地区】 仙台出張所

022-772-7451

【東日本地区】 東京本社

03-5435-6443

【西日本地区】 大阪事業所

06-6726-4563

【九州地区】 福岡事業所

092-918-0444