ルーフトップ型エアコン

室内機・室外機一体型、屋外設置で省スペースの
パッケージエアコン

飲食店・厨房、遊技場、スーパーマーケット、ホームセンター、シネマ、工場など、大空間のある建物の空調に最適なパッケージエアコンです。

冷暖房に加え、外気取り込み機能で常に新鮮な空気品質を保つことができ、臭いの気になる室内でも空気清浄機の設置が不要です。

  • 冷暖房(ヒートポンプ)、冷房専用、電気冷房・ガス暖房 の3タイプ
  • 業界トップクラスのコストパフォーマンス
  • 冬季でも冷暖自動切替
  • 外調機としての利用が可能
  • 冷媒配管工事不要の簡単据付
  • 営業時間でも点検・修理の簡易メンテナンス
  • オールフレッシュ等各種オプションをご用意

オールフレッシュモデルの特長

  • 100%外気取り入れ可能なオールフレッシュ仕様
  • 外調機としての利用が可能
  • 冷暖房(ヒートポンプ)

 

ルーフトップ型エアコン ラインアップ

【小型機】 Precedent™(プレシデント)

 

モデル

  • ヒートポンプ(WSC) : 3~10 トン(10~37 kW)
  • 冷房専用(TSC) : 7.5~10 トン(24~35 kW)
  • 電気冷房・ガス暖房(YSC) : 7.5~10 トン(24~35 kW)
  • ヒートポンプ オールフレッシュ(WSC):外調機

効率

  • COP(定格成績係数) : 3.2~3.7

主なオプション

  • 外気取り入れフード
  • 防振架台
  • 滴下浸透式加湿器
  • 全熱交換器(オールフレッシュ以外)

 

【中型機】 Voyager™(ボイジャー)

 

モデル

  • ヒートポンプ(WSH) : 12.5~20 トン(40~78 kW)
  • 冷房専用(TSH) : 12.5~20 トン(40~83 kW)
  • 電気冷房・ガス暖房(YSH) : 12.5~25 トン(40~83 kW)
  • ヒートポンプ オールフレッシュ(WSH ):外調機

効率

  • COP(定格成績係数) : 3.0~3.5

主なオプション

  • 外気取り入れフード
  • 防振架台
  • 滴下浸透式加湿器
  • 全熱交換器(オールフレッシュ以外)

 

Webカタログを見る



パッケージエアコン(ルーフトップ型)ならトレイン・ジャパン。トレインは、創業から100年以上、世界 100カ国で、29,000人が働く世界企業です。冷凍機を知り尽くしたメーカーならではの豊富な経験と高い技術力をもとに、パッケージエアコン(ルーフトップ型)に関する最適なご提案をいたします。