空冷ヒートポンプモジュールチラー

85 ~ 150 kW

高効率・高耐久・省スペースの空冷モジュールチラー。
85 kw(30馬力)と150 kw(50馬力)の汎用性の高い能力機をラインアップし、全モデルの圧縮機及びファンにインバータを装備し、高効率を実現しました。また、空気熱交換器に樹脂コーティングブルーフィンを標準装備し、耐久性を追求。各種オプションもご用意しており、お客様の様々なニーズや用途にお応えします。

  • 業界最高クラスの高効率
  • 150項目の試験をクリアした高い信頼性
  • 樹脂コーティングブルーフィン標準採用で腐食を防止
  • 当社従来機比マイナス43%のコンパクト設計
  • 最大20台のユニットを一元管理
  • PCやスマホから監視可能
  • LonTalk、Modbus、BACnet 対応

モデル 

  • CXAV : 85 kW/150 kW (50 / 60 Hz)
  • CGAV : 85 kW/150 kW (50 / 60 Hz)

効率

  • COP (定格成績係数) : 3.93(30HP)
  • COP (定格成績係数) : 3.20(50HP)

※冷水14℃→7℃条件

主なオプション

  • BACnetインタフェース
  • 高調波フィルター
  • 圧力計
  • コイルガード
  • 圧縮機防音カバー
  • 散水スプレーキット
  • 防振ゴムパッドまたはスプリング防振架台
  • 冷温水ポンプ
  • ポンプ用インバータ
  • 防雪フード
Webカタログを見る
モジュールチラー(空冷式)ならトレイン・ジャパン。トレインは、創業から100年以上、世界100カ国で、29,000人が働く世界企業です。冷凍機を知り尽くしたメーカーならではの豊富な経験と高い技術力をもとに、空冷モジュールチラーに関する最適なご提案をいたします。