低コスト・高効率
(R-123)

200 ~ 2,500 トン

EarthWise™
アースワイズ

 

コスト重視の方に。初期費用・消費電力・管理費を抑える、世界最高効率のロングセラー機。

 

冷媒特性

低圧/高圧 低圧冷媒 高圧冷媒
フロン区分 フロン ノンフロン フロン ノンフロン
冷媒 R-123 R-245fa R-514A R-1233zd R-134a R-513A R-1234ze R-1234yf
可燃性
(*1)
1
不燃
1
不燃
1
不燃
1
不燃
1
不燃
1
不燃
2L
微燃
2L
微燃
毒性区分
(*1)
B B B A A A A A
理論効率
(COP)
9.4 8.7 9.4 9.3 8.5 8.3 8.5 8.2
GWP 77
(*2)
1030
(*2)
< 2
(*3)
1
(*3)
1430
(*2)
573
(*3)
< 1
(*3)
< 1
(*3)
(*1) 冷媒の燃焼と毒性のカテゴリー(ASHRAE34 安全等級)クラス表⽰
(*2) IPCC4次報告書(100年値)
(*3) IPCC5次報告書(100年値)



お客様のご要望(効率重視・初期コスト重視など)に応じて、コンプレッサ・エバポレータ・コンデンサ等を組み合わせ、お客様に最適な機種をご選択いただけます。 また、200~800 USRTでは、熱交換器が短い省スペース型の製品もラインアップしております。

  • 世界最高効率 COP6.6(50 Hz)
  • モータ直結駆動コンプレッサ採用でエネルギーロスゼロの高信頼性
  • 低回転(50 Hz : 3,000回転/60 Hz : 3,600回転)で低騒音・低振動
  • 低圧冷媒(R-123)・不燃性で安全
  • 低GWP(100以下)で環境にやさしい
  • 高圧ガス保安法に抵触せず有資格者の配置・各種届出など管理の手間が不要
  • パージユニット(抽気装置)標準採用で冷媒排出量ニアゼロ
  • 分割搬入可能
  • 運転状況が一目でわかる見やすい制御盤(カラータッチディスプレイ)
  • LonTalk、Modbus、BACnet 対応
file

固定速機

 

モデル 

  • CVHE : 3段圧縮機 200~500 USRt (50 / 60 Hz)
  • CVHF : 2段圧縮機 400~1800 USRt (60 Hz)
  • CVHG : 3段圧縮機 400~1200 USRt (50 Hz)

効率

  • COP(定格成績係数): 5.9~6.5
  • IPLV(期間成績係数): 6.2~8.1

主なオプション

  • フリークーリング
  • 熱回収
  • 横取り出し型水室

 

インバータ機

 

モデル 

  • CVHE : 3段圧縮機 200~500 USRt (50 / 60 Hz)
  • CVHF : 2段圧縮機 400~1300/1400 USRt (50 / 60 Hz)

効率

  • COP(定格成績係数): 5.8~6.3
  • IPLV(期間成績係数): 9.3~11.1

主なオプション

  • フリークーリング
  • 横取り出し型水室

 

インバータモデルの特長

独自の自己学習機能VVVFコントロールにより冷凍機の特性と負荷・冷水および冷却水温度等、状況に合わせ電圧/周波数とベーンを最適化制御することで常に最大の効率で運転します。

  • 部分負荷効率の飛躍的な向上
  • モータの加速/減速に「ソフトスタート」制御を採用することで起動電流を抑え、モータおよび圧縮機へのストレスを低減
  • 本体一体型インバータで省スペース

 

インバータモデルが効果的なお客様

  • 冷却水温度が低い場合、冷水温度を可変する場合
  • 部分負荷運転が多い場合
  • 単独運転(複数台運転の場合は、営業部 Tel. 03-5435-6442 までご相談ください。)

圧縮機2基搭載機

 

モデル 

  • CDHF : タンデム型2段圧縮機 1800~2500 USRt (60Hz)
  • CDHG : タンデム型3段圧縮機 1500~2300 USRt (50Hz)

効率

  • COP(定格成績係数) : 6.0~6.5
  • IPLV(期間成績係数) : 7.4~8.2

主なオプション

  • インバータ
  • 横取り出し型水室

 

地域冷暖房、産業プラント、大学などの大規模設備向けに設計された大型ターボ冷凍機

独立 した冷媒回路を持つコンプレッサ2基を搭載したモデル「Duplex™(デュプレックス)」。コンプレッサのリフトを減少することで消費電力を低減します。1台で冷凍機2台分の能力を発揮し ますが、メンテスペースは1台分の省スペースで、イニシャルコストを抑えることができます。

  • 1台のターボ冷凍機に圧縮機2基搭載
  • 大型ターボ冷凍機で業界最高効率 COP 6.6(50 Hz) / IPLV 7.9
  • 限られたスペースで高い冷凍能力
  • 分割搬入可能
file
正面
file
背面
Webカタログを見る

 

受賞歴: 「地球環境およびオゾン層保護最優秀賞」を3度受賞

セントラバック・ターボ冷凍機は、地球環境保護とオゾン層保護に最も貢献する冷凍機として、米国環境保護局(EPA)最高の栄誉とされる この賞を過去3度受賞しています。

  • 2007年 Best-of-the-Best Stratospheric Ozone Protection Award
  • 1998年 EPA Climate Protection Award
  • 1992年 EPA Stratospheric Ozone Protection Award

「トレインのEarthWise CenTraVac™ ターボ冷凍機は、産業プロセス応用、大規模オフィスビル、空港、病院などの空調に使用されている。
環境的にバランスの取れた代替冷媒を用いたこの冷凍機 は、ARI規格条件で0.48kW/トンの効率、冷媒漏れニア・ゼロの優れた性能で業界をリードしており、その性能は現在市場にある他の全製品を概して 5~20%上回っている。
さらに、15~20年前に設置された冷凍機より40~50%も高効率であり、環境的、経済的両面において極めて大きな改善の機会 を作り出していると言える。」 
- 米国環境保護局(EPA)からの引用文 -

受賞の背景

  • オゾン層保護への多大なる貢献
  • 気候変動・地球温暖化への影響を最小限に抑えることができる性能と品質
  • 環境保護への優れた技術革新
  • 冷凍機用冷媒漏洩ニア・ゼロを達成
  • 世界最高レベルの高効率と省エネ達成を 目指し、進化し続けるターボ冷凍機の性能

 

 

ターボ冷凍機 製品ラインアップ

ターボ冷凍機 オプション

高効率ターボ冷凍機ならトレイン・ジャパン。トレインは、創業から100年以上、世界 100カ国で、29,000人が働く世界企業です。冷凍機を知り尽くしたメーカーならではの豊富な経験と高い技術力をもとに、高効率ターボ冷凍機のご提案を行っております。