トレイン ターボ冷凍機 冷凍機 チラー 空調 ノンフロン 新冷媒 オイルフリー

オイルフリー ターボ冷凍機

180~390 USRt

Sシリーズ

部分負荷運転時のエネルギー効率の改善に。

業界初セラミック軸受による完全オイルフリー機。用途・目的に合わせて、既存冷媒/新冷媒から選択可能です。

詳しく知る ›
オイルフリー ターボ冷凍機
オイルフリー ターボ冷凍機 180~390 USRt
Top

主な特長

業界初セラミック軸受による完全オイルフリー、インバータ専用圧縮機、新設計インペラー、独立ベーン制御、第三世代インバータなど、トレインの先進技術の粋を結集したターボ冷凍機です。

  • セラミック軸受による完全オイルフリーでメンテナンス費削減
  • クラス最高効率 COP 6.5/IPLV 11.0以上(60 Hz地域)
  • 業界初IPMモータ採用でモータのみで3%の効率アップ
  • 超低騒音(75%負荷時 73 dBA)
  • 幅1,830 mm x 高さ 2,030 mm の標準的な2枚扉から搬入可能なコンパクト設計
  • 運転状況が一目でわかる見やすい制御盤(カラータッチディスプレイ)
  • LonTalk、Modbus、BACnet 対応

低圧/高圧 低圧冷媒 高圧冷媒
フロン区分 フロン ノンフロン扱い フロン ノンフロン扱い
冷媒 R-123 R-245fa R-514A R-1233zd R-134a R-513A R-1234ze R-1234yf
可燃性
(*1)
1
不燃
1
不燃
1
不燃
1
不燃
1
不燃
1
不燃
2L
微燃
2L
微燃
毒性区分
(*1)
B B B A A A A A
理論効率
(COP)
9.4 8.7 9.4 9.3 8.5 8.3 8.5 8.2
GWP 77
(*2)
1030
(*2)
< 2
(*3)
1
(*3)
1430
(*2)
573
(*3)
< 1
(*3)
< 1
(*3)
(*1) 冷媒の燃焼と毒性のカテゴリー(ASHRAE34 安全等級)クラス表⽰
(*2) IPCC4次報告書(100年値)
(*3) IPCC5次報告書(100年値)



インバータ機

モデル

  • CVHS : 200~350 USRt (60 Hz)

 

効率

  • COP (定格成績係数) : 6.5
  • IPLV (期間成績係数) : 11.0以上

 

主なオプション

  • フリークーリング
  • 熱回収

More
オイルフリーターボ冷凍機ならトレイン・ジャパン。トレインは、創業から100年以上、世界 100カ国で、29,000人が働く世界企業です。冷凍機を知り尽くしたメーカーならではの豊富な経験と高い技術力をもとに、インバータ・ターボを含むターボ冷凍機に関する最適なご提案をいたします。