中温冷水
(冷媒選択可)

400 ~ 1,800 トン

Lシリーズ

 

データセンターやプロセス冷却用途に。

 

用途・目的に合わせて、既存冷媒、ノンフロン冷媒のいずれかをお選びいただけます。

 

データセンターやプロセス冷却等の特殊な要件向けに開発されたターボ冷凍機です。

  • 冷水出口温度 :13℃~21℃
  • 高効率
  • ギヤ増速機のないモータ直結駆動コンプレッサ採用でエネルギーロスゼロの高信頼性
  • 低回転・低騒音・低振動
  • 低圧冷媒(R-123)で安全・環境にやさしい
  • 高圧ガス保安法に抵触せず有資格者の配置・各種届出など管理の手間が不要
  • パージユニット(抽気装置)標準採用で冷媒排出量ニアゼロ
  • 分割搬入可能
  • 運転状況が一目でわかる見やすい制御盤(カラータッチディスプレイ)
  • LonTalk、Modbus、BACnet 対応

Lシリーズ特別サイト(英語) trane.com/SeriesL

モデル 

  • CVHL : 400~1800 USRt (50 / 60 Hz)

効率(例)

  • COP (定格成績係数) : 9.50 (100%負荷時)

(上記効率の選定条件)

  • 1000トン,60Hz
  • 冷水水  23℃→18℃
  • 冷却水  32℃→ 37℃

主なオプション

  • オプションについて詳しくは、営業部(Tel. 03-5435-6442)までご相談ください。
Webカタログを見る

 

ターボ冷凍機 製品ラインアップ

ターボ冷凍機 オプション

高効率ターボ冷凍機ならトレイン・ジャパン。トレインは、創業から100年以上、世界100カ国で、29,000人が働く世界企業です。冷凍機を知り尽くしたメーカーならではの豊富な経験と高い技術力をもとに、中温冷水タイプをはじめ、高効率ターボ冷凍機をご提案いたします。